JR205Aシリーズ
50mm,300~2048 PPR,磁気抵抗,矩形波,オープン・コレクタ出力


JR205Aシリーズ

この製品は新しい設計にお勧めしません。ご不明な点は、弊社営業チームまでお問い合わせください。

シリーズのリソース


仕様

  • 動作温度(°C)
    -20 ~ 90
  • 最高速度(RPM)
    6000

構成


部品番号:

入力電圧(VDC)
出力タイプ
分解能(PPR)
シャフト(穴)Ø(mm)
ブラケット・タイプ
編組シールド
 
Powered By OneLink