AMT31-Vキット
28mm,48~4096 PPR,コミュテーション,容量性モジュラー・エンコーダー・キット


CUIのAMT31-Vキット・シリーズは、ブラシレスDCモータを整流するための標準のU/V/W信号を生成する、堅牢な高精度エンコーダーです。柔軟性を最大限に高めるために、キットには、2mm~8mmの範囲のスリーブ・オプション9個、簡易取り付けツール2個、さまざまなモーターと接合できるよう複数の取付け穴パターンが事前に空けられたベースプレートが含まれています。このAMT31-Vキットは、GUIまたはSPIインターフェースを介してさまざまなパラメータを設定する機能を兼ね備えているため、エンジニアは、開発プロセスにおいて柔軟性の高いプラットフォームを得ることができ、購買マネージャは生産におけるSKU数を大幅に削減することができます。

特長

  • U、V、Wの3相コミュテーション信号
  • 高精度
  • 埃、汚れ、油に対する抵抗力
  • コンパクトな設計
  • 低消費電流
  • 組み立てが簡単なモジュラー・ロッキング・ハブ設計
  • プログラム可能なインクリメント出力
  • AMT One Touch Zeroモジュールを使用してゼロ位置をデジタルに設定
  • 2~8mmの9種類のシャフトサイズ
  • -40~+105°Cの動作温度
  • AMT Viewpoint™ GUIに対応

仕様

  • 入力電圧(VDC)
    4.5 ~ 5.5
  • 動作温度(°C)
    -40 ~ 105
  • 最高速度(RPM)
    8000

使用可能なモデル

製品番号 出力タイプ 方向 3Dモデル 在庫確認 サンプルの依頼 RFQ
AMT312S-V CMOS電圧 放射状 3DモデルAMT312S-V 在庫確認AMT312S-V -- サンプルの依頼 見積依頼
AMT312Q-V 直交ライン・ドライバー 放射状 3DモデルAMT312Q-V 在庫確認AMT312Q-V -- サンプルの依頼 見積依頼
AMT312C-V コミュテーション・ライン・ドライバー 放射状 3DモデルAMT312C-V 在庫確認AMT312C-V -- サンプルの依頼 見積依頼
AMT312D-V ライン・ドライバー 放射状 3DモデルAMT312D-V 在庫確認AMT312D-V -- サンプルの依頼 見積依頼
AMT313S-V CMOS電圧 軸状 3DモデルAMT313S-V 在庫確認AMT313S-V -- サンプルの依頼 見積依頼
AMT313Q-V 直交ライン・ドライバー 軸状 3DモデルAMT313Q-V 在庫確認AMT313Q-V -- サンプルの依頼 見積依頼

関連製品



AMT-OTZ-1

AMT31シリーズ用AMT One Touch Zeroアライメントツール


AMT-14C-1-036-USB

AMTプログラミング・ケーブル,USB-14ピン,円形マルチプル・コンダクタ28 AWGワイヤ,ロッキング


AMT-17C-1-036-USB

AMTプログラミング・ケーブル,USB-17ピン,円形マルチプル・コンダクタ28 AWGワイヤ,ロッキング


AMT-14C-1-036

14ピン・コネクター付きケーブル,シールド・ツイストペア28 AWGワイヤ,ロッキング


AMT-17C-1-036

17ピン・コネクター付きケーブル,シールド・ツイストペア28 AWGワイヤ,ロッキング


 
Powered By OneLink