AMT20-Vキット
28mm,12ビット,アブソリュート,容量性モジュラー・エンコーダー・キット


CUIのAMT203-Vキットは、12ビットの絶対位置情報を出力し、最大の柔軟性を考慮して設計された、堅牢で高精度のアブソリュート・エンコーダーです。柔軟性を最大限に高めるために、キットには、2mm~8mmの範囲のスリーブ・オプション9個、簡易取り付けツール2個、さまざまなモーターと接合できるよう複数の取付け穴パターンが事前に空けられたベースプレートが含まれています。このAMT203-Vキットは、SPIコマンドまたはグラウンド・トリガによってゼロ位置を設定する機能を兼ね備えているため、エンジニアは開発プロセスにおいて柔軟性の高いプラットフォームを得ることができ、購買マネージャは生産におけるSKU数を大幅に削減することができます。

特長

  • 12ビット絶対(4096)位置
  • プログラム可能なインクリメント出力
  • 高精度
  • 埃、汚れ、油に対する抵抗力
  • コンパクトな設計
  • 低消費電流
  • 組み立てが簡単なモジュラー・ロッキング・ハブ設計
  • One Touch Zeroセット
  • 2~8mmの9種類のシャフトサイズ
  • -40~+125°Cの動作温度
  • SPI通信

仕様

  • 入力電圧(VDC)
    4.5 ~ 5.5
  • 動作温度(°C)
    -40 ~ 125
  • 最高速度(RPM)
    8000

使用可能なモデル

製品番号 出力タイプ 方向 3Dモデル 在庫確認 サンプルの依頼 RFQ
AMT203-V 自然2進数 軸状 3DモデルAMT203-V 在庫確認AMT203-V -- サンプルの依頼 見積依頼

関連製品



AMT-14C-0-036-2

AMTケーブル,14コンダクタ,203/303,91cm,シールド,ロッキング


AMT-14C-0-036-1

AMTケーブル,14コンダクタ,203/303,91cm,シールド,標準


AMT203-DMK

AMT203アブソリュート・エンコーダー・デモキット

 
Powered By OneLink