UP2-AH-THシリーズ

タイプA、 USB 2.0、 480 Mbps、 30 VAC、 1A、 ライトアングル、 スルーホール、 USBプラグ・コネクター

製品番号 説明 データシート 在庫確認
タイプA, USB 2.0, 480 Mbps, 30 VAC, 1A, ライトアングル, スルーホール, 3 µinのめっき厚, 黒色絶縁体, USBプラグ
タイプA, USB 2.0, 480 Mbps, 30 VAC, 1A, ライトアングル, スルーホール, 30 µinのめっき厚, 黒色絶縁体, USBプラグ