UJ2-ADH-THシリーズ
タイプA,USB 2.0,1A,ライトアングル,スルーホール,USBジャック・コネクター


仕様

  • コネクターの種類
    ジャック
  • USBタイプ
    タイプA
  • USB規格
    2.0
  • マウント
    スルーホール
  • 方向
    水平型
  • 定格電圧(VAC)
    30
  • 定格電流(A)
    1

使用可能なモデル

製品番号 めっき厚(µin) カラー絶縁体 3Dモデル 在庫確認 サンプルの依頼 RFQ
UJ2-ADH-1-TH 3 3DモデルUJ2-ADH-1-TH 在庫確認UJ2-ADH-1-TH -- サンプルの依頼 見積依頼
UJ2-ADH-3-TH 15 3DモデルUJ2-ADH-3-TH 在庫確認UJ2-ADH-3-TH -- サンプルの依頼 見積依頼
UJ2-ADH-W1-TH 3 3DモデルUJ2-ADH-W1-TH 在庫確認UJ2-ADH-W1-TH -- サンプルの依頼 見積依頼
 
Powered By OneLink