UJ2-MABH-SMTシリーズ
Mini AB,USB 2.0,1A,ライトアングル,サーフェイスマウント(SMT),USBジャック・コネクター


仕様

  • コネクターの種類
    ジャック
  • USBタイプ
    Mini AB
  • USB規格
    2.0
  • マウント
    表面実装
  • 方向
    水平型
  • 定格電圧(VAC)
    30
  • 定格電流(A)
    1

使用可能なモデル

製品番号 めっき厚(µin) カラー絶縁体 在庫確認 サンプルの依頼 RFQ
UJ2-MABH-1-SMT 3 -- 在庫確認UJ2-MABH-1-SMT -- サンプルの依頼 見積依頼
UJ2-MABH-2-SMT 6 -- 在庫確認UJ2-MABH-2-SMT -- サンプルの依頼 見積依頼
UJ2-MABH-4-SMT 30 -- 在庫確認UJ2-MABH-4-SMT -- サンプルの依頼 見積依頼
 
Powered By OneLink