RCJ-03シリーズ
1ポート,垂直型,パネルマウント,シールド,RCAジャック・コネクター


仕様

  • コネクターの種類
    ジャック
  • マウント
    パネル
  • 方向
    垂直型
  • シールド
    あり

使用可能なモデル

製品番号 ポート数 内部スイッチ カラー絶縁体 3Dモデル 在庫確認 RFQ
RCJ-031 1 0 3DモデルRCJ-031 在庫確認RCJ-031 -- -- 見積依頼
RCJ-032 1 0 3DモデルRCJ-032 在庫確認RCJ-032 -- -- 見積依頼
RCJ-033 1 0 3DモデルRCJ-033 在庫確認RCJ-033 -- -- 見積依頼
RCJ-034 1 0 3DモデルRCJ-034 在庫確認RCJ-034 -- -- 見積依頼
RCJ-035 1 0 3DモデルRCJ-035 -- -- -- 見積依頼
RCJ-036 1 0 3DモデルRCJ-036 -- -- -- 見積依頼
RCJ-037 1 0 オレンジ 3DモデルRCJ-037 在庫確認RCJ-037 -- -- 見積依頼

関連製品



RCP-01シリーズ

モジュラーRCAプラグ・コネクター


RCP-02シリーズ

プラスティックハンドル、ストレイン・リリーフ付き,モジュラーRCAプラグ・コネクター

 
Powered By OneLink