RCJ-02シリーズ
1ポート,垂直型,スルーホール,シールド,RCAジャック・コネクター


仕様

  • コネクターの種類
    ジャック
  • マウント
    スルーホール
  • 方向
    垂直型
  • シールド
    あり

使用可能なモデル

製品番号 ポート数 内部スイッチ カラー絶縁体 3Dモデル 在庫確認 RFQ
RCJ-021 1 0 3DモデルRCJ-021 在庫確認RCJ-021 -- -- 見積依頼
RCJ-022 1 0 3DモデルRCJ-022 在庫確認RCJ-022 -- -- 見積依頼
RCJ-023 1 0 3DモデルRCJ-023 在庫確認RCJ-023 -- -- 見積依頼
RCJ-024 1 0 3DモデルRCJ-024 在庫確認RCJ-024 -- -- 見積依頼
RCJ-025 1 0 3DモデルRCJ-025 在庫確認RCJ-025 -- -- 見積依頼
RCJ-026 1 0 3DモデルRCJ-026 在庫確認RCJ-026 -- -- 見積依頼
RCJ-027 1 0 オレンジ 3DモデルRCJ-027 在庫確認RCJ-027 -- -- 見積依頼

関連製品



RCP-01シリーズ

モジュラーRCAプラグ・コネクター


RCP-02シリーズ

プラスティックハンドル、ストレイン・リリーフ付き,モジュラーRCAプラグ・コネクター

 
Powered By OneLink