RCJ-01X-SMTシリーズ
1ポート,ライトアングル,サーフェイスマウント(SMT),シールド,RCAジャック・コネクター


仕様

  • コネクターの種類
    ジャック
  • マウント
    表面実装
  • 方向
    水平型
  • シールド
    あり

使用可能なモデル

製品番号 ポート数 内部スイッチ カラー絶縁体 3Dモデル 在庫確認 RFQ
RCJ-011-SMT 1 0 3DモデルRCJ-011-SMT 在庫確認RCJ-011-SMT -- -- 見積依頼
RCJ-012-SMT 1 0 3DモデルRCJ-012-SMT 在庫確認RCJ-012-SMT -- -- 見積依頼
RCJ-013-SMT 1 0 3DモデルRCJ-013-SMT 在庫確認RCJ-013-SMT -- -- 見積依頼
RCJ-014-SMT 1 0 3DモデルRCJ-014-SMT 在庫確認RCJ-014-SMT -- -- 見積依頼
RCJ-017-SMT 1 0 オレンジ 3DモデルRCJ-017-SMT -- -- -- 見積依頼

関連製品



RCP-01シリーズ

モジュラーRCAプラグ・コネクター


RCP-02シリーズ

プラスティックハンドル、ストレイン・リリーフ付き,モジュラーRCAプラグ・コネクター

 
Powered By OneLink