RCJ-01シリーズ
1ポート,ライトアングル,スルーホール,シールド,RCAジャック・コネクター


仕様

  • コネクターの種類
    ジャック
  • マウント
    スルーホール
  • 方向
    水平型
  • シールド
    あり

使用可能なモデル

製品番号 ポート数 内部スイッチ カラー絶縁体 3Dモデル 在庫確認 RFQ
RCJ-011 1 0 3Dモデル 在庫確認RCJ-011 -- -- 見積依頼
RCJ-012 1 0 3Dモデル 在庫確認RCJ-012 -- -- 見積依頼
RCJ-013 1 0 3Dモデル 在庫確認RCJ-013 -- -- 見積依頼
RCJ-014 1 0 3Dモデル 在庫確認RCJ-014 -- -- 見積依頼
RCJ-015 1 0 3Dモデル 在庫確認RCJ-015 -- -- 見積依頼
RCJ-016 1 0 3Dモデル 在庫確認RCJ-016 -- -- 見積依頼
RCJ-017 1 0 オレンジ 3Dモデル 在庫確認RCJ-017 -- -- 見積依頼

関連製品



RCP-01シリーズ

モジュラーRCAプラグ・コネクター


RCP-02シリーズ

プラスティックハンドル、ストレイン・リリーフ付き,モジュラーRCAプラグ・コネクター

 
Powered By OneLink