SD-BVシリーズ
3~8ポジション,レセプタクル,垂直型,スルーホール,シールド,標準丸型DINコネクター


仕様

  • DIN規格
    標準
  • コネクターの種類
    ジャック
  • マウント
    スルーホール
  • 定格電圧(VDC)
    24
  • 定格電流(A)
    1
  • シールド
    あり

使用可能なモデル

製品番号 接点の数 方向 内部スイッチ 3Dモデル 嵌合ガイド 在庫確認 サンプルの依頼 RFQ
SD-30BV 3 垂直型 0 3Dモデル 嵌合ガイドSD-30BV -- -- サンプルの依頼 見積依頼
SD-50BV 5 垂直型 0 3Dモデル 嵌合ガイドSD-50BV 在庫確認SD-50BV -- サンプルの依頼 見積依頼
SD-60BV 6 垂直型 0 3Dモデル 嵌合ガイドSD-60BV 在庫確認SD-60BV -- サンプルの依頼 見積依頼
SD-70BV 7 垂直型 0 3Dモデル 嵌合ガイドSD-70BV 在庫確認SD-70BV -- サンプルの依頼 見積依頼
SD-80BV 8 垂直型 0 3Dモデル 嵌合ガイドSD-80BV 在庫確認SD-80BV -- サンプルの依頼 見積依頼
 
Powered By OneLink