SD-SNシリーズ

3~8ポジション、 レセプタクル、 垂直型、 パネルマウント、 シールド、 標準丸型DINコネクター

製品番号 説明 データシート 在庫確認
3ピン, パネルマウント・レセプタクル
4ピン, パネルマウント・レセプタクル
5ピン, パネルマウント・レセプタクル, 180°
6ピン, パネルマウント・レセプタクル
7ピン, パネルマウント・レセプタクル
8ピン, パネルマウント・レセプタクル, 270°