SDF-XXJシリーズ
3~13ポジション,レセプタクル,ライトアングル,スルーホール,シールド,標準丸型DINコネクター


仕様

  • DIN規格
    標準
  • コネクターの種類
    ジャック
  • マウント
    スルーホール
  • 定格電圧(VAC)
    100
  • 定格電流(A)
    1
  • シールド
    あり

使用可能なモデル

製品番号 接点の数 方向 内部スイッチ 3Dモデル 嵌合ガイド 在庫確認 サンプルの依頼 RFQ
SDF-30J 3 水平型 0 3DモデルSDF-30J 嵌合ガイドSDF-30J 在庫確認SDF-30J -- サンプルの依頼 見積依頼
SDF-40J 4 水平型 0 3DモデルSDF-40J 嵌合ガイドSDF-40J 在庫確認SDF-40J -- サンプルの依頼 見積依頼
SDF-50J 5 水平型 0 3DモデルSDF-50J 嵌合ガイドSDF-50J 在庫確認SDF-50J -- サンプルの依頼 見積依頼
SDF-51J 5 水平型 0 3DモデルSDF-51J 嵌合ガイドSDF-51J -- -- サンプルの依頼 見積依頼
SDF-60J 6 水平型 0 3DモデルSDF-60J 嵌合ガイドSDF-60J 在庫確認SDF-60J -- サンプルの依頼 見積依頼
SDF-70J 7 水平型 0 3DモデルSDF-70J 嵌合ガイドSDF-70J 在庫確認SDF-70J -- サンプルの依頼 見積依頼
SDF-80J 8 水平型 0 3DモデルSDF-80J 嵌合ガイドSDF-80J 在庫確認SDF-80J -- サンプルの依頼 見積依頼
SDF-130J 13 水平型 0 3DモデルSDF-130J 嵌合ガイドSDF-130J 在庫確認SDF-130J -- サンプルの依頼 見積依頼
 
Powered By OneLink