SD-LSシリーズ
3~8ポジション,レセプタクル,垂直型,パネルマウント,シールド,標準丸型DINコネクター


仕様

  • DIN規格
    標準
  • コネクターの種類
    ジャック
  • マウント
    パネルマウント
  • 定格電圧(VAC)
    100
  • 定格電流(A)
    2
  • シールド
    あり

使用可能なモデル

製品番号 接点の数 方向 内部スイッチ 3Dモデル 嵌合ガイド 在庫確認 サンプルの依頼 RFQ
SD-30LS 3 垂直型 0 3Dモデル 嵌合ガイドSD-30LS 在庫確認SD-30LS -- サンプルの依頼 見積依頼
SD-40LS 4 垂直型 0 3Dモデル 嵌合ガイドSD-40LS 在庫確認SD-40LS -- サンプルの依頼 見積依頼
SD-50LS 5 垂直型 0 3Dモデル 嵌合ガイドSD-50LS 在庫確認SD-50LS -- サンプルの依頼 見積依頼
SD-60LS 6 垂直型 0 3Dモデル 嵌合ガイドSD-60LS 在庫確認SD-60LS -- サンプルの依頼 見積依頼
SD-70LS 7 垂直型 0 3Dモデル 嵌合ガイドSD-70LS 在庫確認SD-70LS -- サンプルの依頼 見積依頼
SD-80LS 8 垂直型 0 3Dモデル 嵌合ガイドSD-80LS 在庫確認SD-80LS -- サンプルの依頼 見積依頼
 
Powered By OneLink