SD-Jシリーズ
3~13ポジション,モジュラー・レセプタクル,標準丸型DINコネクター


仕様

  • DIN規格
    標準
  • コネクターの種類
    ジャック
  • マウント
    ケーブル
  • 定格電圧(VAC)
    100
  • 定格電流(A)
    2
  • シールド
    なし

使用可能なモデル

製品番号 接点の数 方向 内部スイッチ 3Dモデル 嵌合ガイド 在庫確認 サンプルの依頼 RFQ
SD-30J 3 垂直型 0 3Dモデル 嵌合ガイドSD-30J 在庫確認SD-30J -- サンプルの依頼 見積依頼
SD-40J 4 垂直型 0 3Dモデル 嵌合ガイドSD-40J 在庫確認SD-40J -- サンプルの依頼 見積依頼
SD-50J 5 垂直型 0 3Dモデル 嵌合ガイドSD-50J 在庫確認SD-50J -- サンプルの依頼 見積依頼
SD-52J 5 垂直型 0 3Dモデル 嵌合ガイドSD-52J -- -- サンプルの依頼 見積依頼
SD-60J 6 垂直型 0 3Dモデル 嵌合ガイドSD-60J 在庫確認SD-60J -- サンプルの依頼 見積依頼
SD-70J 7 垂直型 0 3Dモデル 嵌合ガイドSD-70J 在庫確認SD-70J -- サンプルの依頼 見積依頼
SD-80J 8 垂直型 0 3Dモデル 嵌合ガイドSD-80J 在庫確認SD-80J -- サンプルの依頼 見積依頼
SD-81J 8 垂直型 0 3Dモデル 嵌合ガイドSD-81J -- -- サンプルの依頼 見積依頼
SD-130J 13 垂直型 0 -- 嵌合ガイドSD-130J 在庫確認SD-130J -- サンプルの依頼 見積依頼
 
Powered By OneLink