SD シリーズ
3~13ポジション,モジュラー・プラグ,標準丸型DINコネクター


仕様

  • DIN規格
    標準
  • コネクターの種類
    プラグ
  • マウント
    ケーブル
  • 定格電圧(VAC)
    100
  • 定格電流(A)
    1
  • シールド
    なし

使用可能なモデル

製品番号 接点の数 方向 内部スイッチ 3Dモデル 嵌合ガイド 在庫確認 サンプルの依頼 RFQ
SD-30 3 垂直型 0 3Dモデル 嵌合ガイドSD-30 在庫確認SD-30 -- サンプルの依頼 見積依頼
SD-40 4 垂直型 0 3Dモデル 嵌合ガイドSD-40 在庫確認SD-40 -- サンプルの依頼 見積依頼
SD-50 5 垂直型 0 3Dモデル 嵌合ガイドSD-50 在庫確認SD-50 -- サンプルの依頼 見積依頼
SD-51 5 垂直型 0 3Dモデル 嵌合ガイドSD-51 -- -- サンプルの依頼 見積依頼
SD-52 5 垂直型 0 3Dモデル 嵌合ガイドSD-52 -- -- サンプルの依頼 見積依頼
SD-60 6 垂直型 0 3Dモデル 嵌合ガイドSD-60 在庫確認SD-60 -- サンプルの依頼 見積依頼
SD-70 7 垂直型 0 3Dモデル 嵌合ガイドSD-70 在庫確認SD-70 -- サンプルの依頼 見積依頼
SD-80 8 垂直型 0 3Dモデル 嵌合ガイドSD-80 在庫確認SD-80 -- サンプルの依頼 見積依頼
SD-81 8 垂直型 0 3Dモデル 嵌合ガイドSD-81 -- -- サンプルの依頼 見積依頼
SD-130 13 垂直型 0 3Dモデル 嵌合ガイドSD-130 在庫確認SD-130 -- サンプルの依頼 見積依頼
 
Powered By OneLink