MD-XXSVシリーズ
3~8ポジション,レセプタクル,垂直型,スルーホール,ミニサーキュラーDINコネクター


仕様

  • DIN規格
    ミニ
  • コネクターの種類
    ジャック
  • マウント
    スルーホール
  • 定格電圧(VAC)
    100
  • 定格電流(A)
    1
  • シールド
    なし

使用可能なモデル

製品番号 接点の数 方向 内部スイッチ 3Dモデル 嵌合ガイド 在庫確認 サンプルの依頼 RFQ
MD-30SV 3 垂直型 0 3Dモデル 嵌合ガイドMD-30SV 在庫確認MD-30SV -- サンプルの依頼 見積依頼
MD-40SV 4 垂直型 0 3Dモデル 嵌合ガイドMD-40SV 在庫確認MD-40SV -- サンプルの依頼 見積依頼
MD-50SV 5 垂直型 0 3Dモデル 嵌合ガイドMD-50SV 在庫確認MD-50SV -- サンプルの依頼 見積依頼
MD-60SV 6 垂直型 0 3Dモデル 嵌合ガイドMD-60SV 在庫確認MD-60SV -- サンプルの依頼 見積依頼
MD-80SV 8 垂直型 0 3Dモデル 嵌合ガイドMD-80SV 在庫確認MD-80SV -- サンプルの依頼 見積依頼
 
Powered By OneLink