MD2-XXST-SMTシリーズ
4~6ポジション,レセプタクル,ライトアングル,サーフェイスマウント(SMT),シールド,薄型タイプ,ミニサーキュラーDINコネクター


仕様

  • DIN規格
    ミニ
  • コネクターの種類
    ジャック
  • 定格電圧(VAC)
    100
  • 定格電流(A)
    1
  • シールド
    あり
  • マウント
    表面実装

使用可能なモデル

製品番号 接点の数 方向 内部スイッチ 3Dモデル 嵌合ガイド 在庫確認 サンプルの依頼 RFQ
MD2-40ST-SMT 4 水平型 0 3DモデルMD2-40ST-SMT 嵌合ガイドMD2-40ST-SMT 在庫確認MD2-40ST-SMT -- サンプルの依頼 見積依頼
MD2-60ST-SMT 6 水平型 0 3DモデルMD2-60ST-SMT 嵌合ガイドMD2-60ST-SMT 在庫確認MD2-60ST-SMT -- サンプルの依頼 見積依頼
 
Powered By OneLink