MD2-XXSTシリーズ
4~6ポジション,レセプタクル,ライトアングル,スルーホール,シールド,薄型タイプ,ミニサーキュラーDINコネクター


仕様

  • DIN規格
    ミニ
  • コネクターの種類
    ジャック
  • マウント
    スルーホール
  • 定格電圧(VAC)
    100
  • 定格電流(A)
    1
  • シールド
    あり

使用可能なモデル

製品番号 接点の数 方向 内部スイッチ 3Dモデル 嵌合ガイド 在庫確認 サンプルの依頼 RFQ
MD2-40ST 4 水平型 0 3DモデルMD2-40ST 嵌合ガイドMD2-40ST 在庫確認MD2-40ST -- サンプルの依頼 見積依頼
MD2-60ST 6 水平型 0 3DモデルMD2-60ST 嵌合ガイドMD2-60ST 在庫確認MD2-60ST -- サンプルの依頼 見積依頼
 
Powered By OneLink