MD-SMシリーズ
3~9ポジション,レセプタクル,ライトアングル,スルーホール,シールド,ミニサーキュラーDINコネクター


仕様

  • DIN規格
    ミニ
  • コネクターの種類
    ジャック
  • マウント
    スルーホール
  • 定格電圧(VAC)
    100
  • 定格電流(A)
    1
  • シールド
    あり

使用可能なモデル

製品番号 接点の数 方向 内部スイッチ 3Dモデル 嵌合ガイド 在庫確認 サンプルの依頼 RFQ
MD-30SM 3 水平型 0 3Dモデル 嵌合ガイドMD-30SM 在庫確認MD-30SM -- サンプルの依頼 見積依頼
MD-40SM 4 水平型 0 3Dモデル 嵌合ガイドMD-40SM 在庫確認MD-40SM -- サンプルの依頼 見積依頼
MD-50SM 5 水平型 0 3Dモデル 嵌合ガイドMD-50SM 在庫確認MD-50SM -- サンプルの依頼 見積依頼
MD-60SM 6 水平型 0 3Dモデル 嵌合ガイドMD-60SM 在庫確認MD-60SM -- サンプルの依頼 見積依頼
MD-70SM 7 水平型 0 3Dモデル 嵌合ガイドMD-70SM 在庫確認MD-70SM -- サンプルの依頼 見積依頼
MD-80SM 8 水平型 0 3Dモデル 嵌合ガイドMD-80SM 在庫確認MD-80SM -- サンプルの依頼 見積依頼
MD-90SM 9 水平型 0 3Dモデル 嵌合ガイドMD-90SM 在庫確認MD-90SM -- サンプルの依頼 見積依頼
 
Powered By OneLink