MD-CVシリーズ
3~8ポジション,レセプタクル,垂直型,パネルマウント,ミニサーキュラーDINコネクター


仕様

  • DIN規格
    ミニ
  • コネクターの種類
    ジャック
  • マウント
    パネルマウント
  • 定格電圧(VAC)
    100
  • 定格電流(A)
    1
  • シールド
    なし

使用可能なモデル

製品番号 接点の数 方向 内部スイッチ 3Dモデル 嵌合ガイド 在庫確認 サンプルの依頼 RFQ
MD-30CV 3 垂直型 0 3Dモデル 嵌合ガイドMD-30CV 在庫確認MD-30CV -- サンプルの依頼 見積依頼
MD-40CV 4 垂直型 0 3Dモデル 嵌合ガイドMD-40CV 在庫確認MD-40CV -- サンプルの依頼 見積依頼
MD-50CV 5 垂直型 0 3Dモデル 嵌合ガイドMD-50CV 在庫確認MD-50CV -- サンプルの依頼 見積依頼
MD-60CV 6 垂直型 0 3Dモデル 嵌合ガイドMD-60CV 在庫確認MD-60CV -- サンプルの依頼 見積依頼
MD-80CV 8 垂直型 0 3Dモデル 嵌合ガイドMD-80CV 在庫確認MD-80CV -- サンプルの依頼 見積依頼

関連製品



MD-CV-NUT

MD-XXCVシリーズ用六角ナット

 
Powered By OneLink