MD-XXSシリーズ
3~9ポジション,レセプタクル,ライトアングル,スルーホール,ミニサーキュラーDINコネクター


仕様

  • DIN規格
    ミニ
  • コネクターの種類
    ジャック
  • マウント
    スルーホール
  • 定格電圧(VAC)
    100
  • 定格電流(A)
    1
  • シールド
    なし

使用可能なモデル

製品番号 接点の数 方向 内部スイッチ 3Dモデル 嵌合ガイド 在庫確認 サンプルの依頼 RFQ
MD-30S 3 水平型 0 3DモデルMD-30S 嵌合ガイドMD-30S 在庫確認MD-30S -- サンプルの依頼 見積依頼
MD-40S 4 水平型 0 3DモデルMD-40S 嵌合ガイドMD-40S 在庫確認MD-40S -- サンプルの依頼 見積依頼
MD-50S 5 水平型 0 3DモデルMD-50S 嵌合ガイドMD-50S 在庫確認MD-50S -- サンプルの依頼 見積依頼
MD-60S 6 水平型 0 3DモデルMD-60S 嵌合ガイドMD-60S 在庫確認MD-60S -- サンプルの依頼 見積依頼
MD-70S 7 水平型 0 3DモデルMD-70S 嵌合ガイドMD-70S 在庫確認MD-70S -- サンプルの依頼 見積依頼
MD-80S 8 水平型 0 3DモデルMD-80S 嵌合ガイドMD-80S 在庫確認MD-80S -- サンプルの依頼 見積依頼
MD-90S 9 水平型 0 3DモデルMD-90S 嵌合ガイドMD-90S 在庫確認MD-90S -- サンプルの依頼 見積依頼
 
Powered By OneLink