MD-XXSGKシリーズ
3~8ポジション,レセプタクル,ライトアングル,スルーホール,シールド,接地タブ,キンク付ピン,ミニサーキュラーDINコネクター


仕様

  • DIN規格
    ミニ
  • コネクターの種類
    ジャック
  • マウント
    スルーホール
  • 定格電圧(VAC)
    100
  • 定格電流(A)
    1
  • シールド
    あり

使用可能なモデル

製品番号 接点の数 方向 内部スイッチ 3Dモデル 嵌合ガイド 在庫確認 サンプルの依頼 RFQ
MD-30SGK 3 水平型 0 3DモデルMD-30SGK 嵌合ガイドMD-30SGK 在庫確認MD-30SGK -- サンプルの依頼 見積依頼
MD-40SGK 4 水平型 0 3DモデルMD-40SGK 嵌合ガイドMD-40SGK 在庫確認MD-40SGK -- サンプルの依頼 見積依頼
MD-50SGK 5 水平型 0 3DモデルMD-50SGK 嵌合ガイドMD-50SGK 在庫確認MD-50SGK -- サンプルの依頼 見積依頼
MD-60SGK 6 水平型 0 3DモデルMD-60SGK 嵌合ガイドMD-60SGK 在庫確認MD-60SGK -- サンプルの依頼 見積依頼
MD-80SGK 8 水平型 0 3DモデルMD-80SGK 嵌合ガイドMD-80SGK 在庫確認MD-80SGK -- サンプルの依頼 見積依頼
 
Powered By OneLink