MD-XXSGシリーズ
3~8ポジション,レセプタクル,ライトアングル,スルーホール,シールド,接地タブ,ミニサーキュラーDINコネクター


仕様

  • DIN規格
    ミニ
  • コネクターの種類
    ジャック
  • マウント
    スルーホール
  • 定格電圧(VAC)
    100
  • 定格電流(A)
    1
  • シールド
    あり

使用可能なモデル

製品番号 接点の数 方向 内部スイッチ 3Dモデル 嵌合ガイド 在庫確認 サンプルの依頼 RFQ
MD-30SG 3 水平型 0 3DモデルMD-30SG 嵌合ガイドMD-30SG 在庫確認MD-30SG -- サンプルの依頼 見積依頼
MD-40SG 4 水平型 0 3DモデルMD-40SG 嵌合ガイドMD-40SG 在庫確認MD-40SG -- サンプルの依頼 見積依頼
MD-50SG 5 水平型 0 3DモデルMD-50SG 嵌合ガイドMD-50SG 在庫確認MD-50SG -- サンプルの依頼 見積依頼
MD-60SG 6 水平型 0 3DモデルMD-60SG 嵌合ガイドMD-60SG 在庫確認MD-60SG -- サンプルの依頼 見積依頼
MD-80SG 8 水平型 0 3DモデルMD-80SG 嵌合ガイドMD-80SG 在庫確認MD-80SG -- サンプルの依頼 見積依頼
 
Powered By OneLink