MD-XXSFKシリーズ
3~8ポジション,レセプタクル,ライトアングル,スルーホール,シールド,キンク付ピン,ミニサーキュラーDINコネクター


仕様

  • DIN規格
    ミニ
  • コネクターの種類
    ジャック
  • マウント
    スルーホール
  • 定格電圧(VAC)
    100
  • 定格電流(A)
    1
  • シールド
    あり

使用可能なモデル

製品番号 接点の数 方向 内部スイッチ 3Dモデル 嵌合ガイド 在庫確認 サンプルの依頼 RFQ
MD-30SFK 3 水平型 0 3DモデルMD-30SFK 嵌合ガイドMD-30SFK -- -- サンプルの依頼 見積依頼
MD-40SFK 4 水平型 0 3DモデルMD-40SFK 嵌合ガイドMD-40SFK 在庫確認MD-40SFK -- サンプルの依頼 見積依頼
MD-50SFK 5 水平型 0 3DモデルMD-50SFK 嵌合ガイドMD-50SFK -- -- サンプルの依頼 見積依頼
MD-60SFK 6 水平型 0 3DモデルMD-60SFK 嵌合ガイドMD-60SFK -- -- サンプルの依頼 見積依頼
MD-80SFK 8 水平型 0 3DモデルMD-80SFK 嵌合ガイドMD-80SFK -- -- サンプルの依頼 見積依頼
 
Powered By OneLink