PJ-068B-SMT-TR

PJ-068B-SMT-TR
PJ-068B-SMT-TRの別の画像
PJ-068B-SMT-TRの別の画像

PJ-068B-SMT-TR

2.5 x 5.9mm, 5.0A, 水平型, ミッドマウント(SMT), シールド, DC電源ジャック・コネクター

データシート

仕様

タイプ 説明
選択する
コネクターの種類 ジャック
内径 (mm) 2.5
外形(mm) 5.9
挿入深度/長さ(mm) 8.2
マウント ミッドマウントSMT
方向 水平型
定格電圧 (VDC) 24
定格電流 (A) 5
導電体の数 2
内部スイッチ 1
シールド あり
外形寸法 LxWxH (mm) 11.8 x 10 x 9.1

その他のリソース

コネクタ嵌合ガイド

販売代理店を探す

注目製品

すべてのDC電源コネクターカテゴリー