PJ-037BH-SMT-TR

PJ-037BH-SMT-TR

この製品の製造は中止されています。質問や懸念がある場合は、EOL通知を確認してください。

2.5 x 6.3mm, 5.0A, 水平型, サーフェイスマウント(SMT), DC電源ジャック・コネクター


仕様

タイプ 説明
選択する
コネクターの種類 ジャック
内径 (mm) 2.5
外形(mm) 6.3
挿入深度/長さ(mm) 9.15
マウント サーフェスマウント
方向 水平型
定格電圧 (VDC) 24
定格電流 (A) 5
導電体の数 2
内部スイッチ 1
シールド なし
外形寸法 LxWxH (mm) 14.5 x 9 x 11

技術文書

その他のリソース

コネクタ嵌合ガイド

販売代理店を探す

注目製品

すべてのDC電源コネクターカテゴリー