PJ-015BH-SMT
2.5mmセンターピン,5.0A,垂直型,サーフェイスマウント(SMT),DC電源ジャック・コネクター


仕様

  • コネクターの種類
    ジャック
  • 定格電流(A)
    5
  • マウント
    表面実装
  • 導電体の数
    2
  • 方向
    垂直型
  • 定格電圧(VDC)
    24
  • シールド
    なし
  • 内部スイッチ
    1
  • センターピンØ(mm)
    2.5

関連製品



SWI12-Nシリーズ

12W,DoEレベルVI対応の効率,米国向け入力ブレード,ウォールマウントアダプタ,AC-DC電源


SDI50-Uシリーズ

50W,DoEレベルVIおよびCoCティア2効率,3極(C14)インレット,デスクトップ・アダプタ,AC-DC電源


SDI65-Uシリーズ

65W,DoEレベルVIおよびCoCティア2効率,3極(C14)インレット,デスクトップ・アダプタ,AC-DC電源


SDI90-Uシリーズ

90W,DoEレベルVI対応の効率,PFC,3極(C14)インレット,デスクトップ・アダプタ,AC-DC電源

 
Powered By OneLink