PJ-075CH-SMT
1mmセンターピン,3.5A,ライトアングル,サーフェイスマウント(SMT),シールド,DC電源ジャック・コネクター


仕様

  • コネクターの種類
    ジャック
  • センターピンØ(mm)
    1
  • 定格電流(A)
    3.5
  • マウント
    表面実装
  • 導電体の数
    1
  • 方向
    水平型
  • 定格電圧(VDC)
    24
  • シールド
    あり
  • 内部スイッチ
    1
  • 外径(mm)
    3.7

関連製品



SWI12-Nシリーズ

12W,DoEレベルVI対応の効率,米国向け入力ブレード,ウォールマウントアダプタ,AC-DC電源


SDI50-Uシリーズ

50W,DoEレベルVIおよびCoCティア2効率,3極(C14)インレット,デスクトップ・アダプタ,AC-DC電源


SDI65-Uシリーズ

65W,DoEレベルVIおよびCoCティア2効率,3極(C14)インレット,デスクトップ・アダプタ,AC-DC電源


SDI90-Uシリーズ

90W,DoEレベルVI対応の効率,PFC,3極(C14)インレット,デスクトップ・アダプタ,AC-DC電源

 
Powered By OneLink