PJ-043-SMT-TR

PJ-043-SMT-TR
PJ-043-SMT-TRの別の画像
PJ-043-SMT-TRの別の画像

PJ-043-SMT-TR

1.0 x 3.2mm, 2.0A, 水平型, サーフェイスマウント(SMT), シールド, DC電源ジャック・コネクター

データシート

仕様

タイプ 説明
選択する
コネクターの種類 ジャック
内径 (mm) 1
外形(mm) 3.2
挿入深度/長さ(mm) 8
マウント サーフェスマウント
方向 水平型
定格電圧 (VDC) 24
定格電流 (A) 2
導電体の数 2
内部スイッチ 1
シールド あり
外形寸法 LxWxH (mm) 10.5 x 6 x 4.6

その他のリソース

コネクタ嵌合ガイド

販売代理店を探す

注目製品

すべてのDC電源コネクターカテゴリー