PJ-074-SMT
0.8mmセンターピン,2.0A,ライトアングル,サーフェイスマウント(SMT),シールド,3コンダクタ,DC電源ジャック・コネクター


仕様

  • コネクターの種類
    ジャック
  • センターピンØ(mm)
    0.8
  • 定格電流(A)
    2
  • マウント
    表面実装
  • 導電体の数
    3
  • 方向
    水平型
  • 定格電圧(VDC)
    24
  • シールド
    あり
  • 内部スイッチ
    0
  • 外径(mm)
    3.35

関連製品



SWI12-Eシリーズ

12W,DoEレベルVIおよびCoCティア2効率,ヨーロッパ向け入力ブレード,ウォールマウントアダプタ,AC-DC電源


SWI12-Nシリーズ

12W,DoEレベルVI対応の効率,米国向け入力ブレード,ウォールマウントアダプタ,AC-DC電源

 
Powered By OneLink