PJ-032H-SMT-TR

PJ-032H-SMT-TR

この製品の製造は中止されています。質問や懸念がある場合は、EOL通知を確認してください。

0.65 x 2.8mm, 2.5A, 水平型, サーフェイスマウント(SMT), シールド, DC電源ジャック・コネクター


仕様

タイプ 説明
選択する
コネクターの種類 ジャック
内径 (mm) 0.65
外形(mm) 2.8
挿入深度/長さ(mm) 8
マウント サーフェスマウント
方向 水平型
定格電圧 (VDC) 24
定格電流 (A) 2.5
導電体の数 2
内部スイッチ 1
シールド あり
外形寸法 LxWxH (mm) 12 x 5.6 x 5.2

技術文書

その他のリソース

コネクタ嵌合ガイド

販売代理店を探す

注目製品

すべてのDC電源コネクターカテゴリー