SJ-4252X-SMTシリーズ
4コンダクタ2.5mmサーフェイスマウント・オーディオ・ジャック

コンポーネント コネクター オーディオ 4コンダクタ・ジャック 4 Conductor, 2.5 mm SMT Audio Jack

SJ-4252X-SMTシリーズ

この製品は新しい設計にお勧めしません。ご不明な点は、弊社営業チームまでお問い合わせください。


仕様

  • オーディオ規格(mm)
    2.5
  • コネクターの種類
    ジャック
  • マウント
    Surface
  • 定格電圧(VDC)
    16
  • 定格電流(A)
    1
  • シールド
    なし

モデル

製品番号 導電体の数 方向 内部スイッチ ポート数 在庫確認 サンプルの依頼
SJ-42524-SMT 4 水平型 0 1 -- -- -- --
SJ-42525RS-SMT 4 水平型 1 1 -- 在庫確認SJ-42525RS-SMT -- --
SJ-42525TS-SMT 4 水平型 1 1 -- 在庫確認SJ-42525TS-SMT -- --
SJ-42526-SMT 4 水平型 2 1 -- 在庫確認SJ-42526-SMT -- --
 
Powered By OneLink