SJ1-355XNGシリーズ
3.5mm,ステレオ,ライトアングル,スルーホール,絶縁接地,キンク付ピン,オーディオ・ジャック・コネクター


仕様

  • オーディオ規格(mm)
    3.5
  • コネクターの種類
    ジャック
  • マウント
    スルーホール
  • 定格電圧(VDC)
    12
  • 定格電流(A)
    1
  • シールド
    なし

使用可能なモデル

製品番号 導電体の数 方向 内部スイッチ ポート数 3Dモデル 在庫確認 サンプルの依頼 RFQ
SJ1-3553NG 3 水平型 0 1 3DモデルSJ1-3553NG 在庫確認SJ1-3553NG -- サンプルの依頼 見積依頼
SJ1-3554NG 3 水平型 1 1 3DモデルSJ1-3554NG 在庫確認SJ1-3554NG -- サンプルの依頼 見積依頼
SJ1-3555NG 3 水平型 2 1 3DモデルSJ1-3555NG 在庫確認SJ1-3555NG -- サンプルの依頼 見積依頼
SJ1-3555NG-PI 3 水平型 2 1 ピンク 3DモデルSJ1-3555NG-PI 在庫確認SJ1-3555NG-PI -- サンプルの依頼 見積依頼
SJ1-3555NG-GR 3 水平型 2 1 3DモデルSJ1-3555NG-GR 在庫確認SJ1-3555NG-GR -- サンプルの依頼 見積依頼
SJ1-3555NG-BE 3 水平型 2 1 3DモデルSJ1-3555NG-BE 在庫確認SJ1-3555NG-BE -- サンプルの依頼 見積依頼
 
Powered By OneLink