SJ1-353XNSシリーズ
3.5mm,ステレオ,ライトアングル,スルーホール,シールド,オーディオ・ジャック・コネクター


仕様

  • オーディオ規格(mm)
    3.5
  • コネクターの種類
    ジャック
  • マウント
    スルーホール
  • 定格電圧(VDC)
    16
  • 定格電流(A)
    0.3
  • シールド
    あり

使用可能なモデル

製品番号 導電体の数 方向 内部スイッチ ポート数 3Dモデル 在庫確認 サンプルの依頼 RFQ
SJ1-3533NS 3 水平型 0 1 3DモデルSJ1-3533NS 在庫確認SJ1-3533NS -- サンプルの依頼 見積依頼
SJ1-3534NS 3 水平型 1 1 3DモデルSJ1-3534NS 在庫確認SJ1-3534NS -- サンプルの依頼 見積依頼
SJ1-3535NS 3 水平型 2 1 3DモデルSJ1-3535NS 在庫確認SJ1-3535NS -- サンプルの依頼 見積依頼
 
Powered By OneLink