SJ1-351Xシリーズ
3.5mm,ステレオ,ライトアングル,スルーホール,ねじ込みブッシング,オーディオ・ジャック・コネクター


仕様

  • オーディオ規格(mm)
    3.5
  • コネクターの種類
    ジャック
  • マウント
    スルーホール
  • 定格電圧(VDC)
    12
  • 定格電流(A)
    1
  • シールド
    なし

使用可能なモデル

製品番号 導電体の数 方向 内部スイッチ ポート数 3Dモデル 在庫確認 サンプルの依頼 RFQ
SJ1-3513 3 水平型 0 1 3DモデルSJ1-3513 在庫確認SJ1-3513 -- サンプルの依頼 見積依頼
SJ1-3514 3 水平型 1 1 3DモデルSJ1-3514 在庫確認SJ1-3514 -- サンプルの依頼 見積依頼
SJ1-3515 3 水平型 2 1 3DモデルSJ1-3515 在庫確認SJ1-3515 -- サンプルの依頼 見積依頼

関連製品



3.5MM-NUT-E

3.5mm丸型,きざみ付ナット

 
Powered By OneLink