SJ-4361X-SMTシリーズ
3.5mm,4コンダクタ,ライトアングル,サーフェイスマウント(SMT),オーディオ・ジャック・コネクター


仕様

  • オーディオ規格(mm)
    3.5
  • コネクターの種類
    ジャック
  • マウント
    ミッドマウントSMT
  • 定格電圧(VDC)
    12
  • 定格電流(A)
    1
  • シールド
    なし

使用可能なモデル

製品番号 導電体の数 方向 内部スイッチ ポート数 3Dモデル 在庫確認 サンプルの依頼 RFQ
SJ-43614-SMT 4 水平型 0 1 3Dモデル 在庫確認SJ-43614-SMT -- サンプルの依頼 見積依頼
SJ-43615RS-SMT 4 水平型 1 1 3Dモデル 在庫確認SJ-43615RS-SMT -- サンプルの依頼 見積依頼
SJ-43615TS-SMT 4 水平型 1 1 3Dモデル 在庫確認SJ-43615TS-SMT -- サンプルの依頼 見積依頼
SJ-43616-SMT 4 水平型 1 1 3Dモデル 在庫確認SJ-43616-SMT -- サンプルの依頼 見積依頼
SJ-43617-SMT 4 水平型 1 1 3Dモデル 在庫確認SJ-43617-SMT -- サンプルの依頼 見積依頼
 
Powered By OneLink