SJ-4351X-SMTシリーズ
3.5mm,4コンダクタ,ライトアングル,サーフェイスマウント(SMT),オーディオ・ジャック・コネクター


仕様

  • オーディオ規格(mm)
    3.5
  • コネクターの種類
    ジャック
  • マウント
    表面実装
  • 定格電圧(VDC)
    12
  • 定格電流(A)
    0.3
  • シールド
    なし

使用可能なモデル

製品番号 導電体の数 方向 内部スイッチ ポート数 3Dモデル 在庫確認 サンプルの依頼 RFQ
SJ-43514-SMT 4 水平型 0 1 3Dモデル 在庫確認SJ-43514-SMT -- サンプルの依頼 見積依頼
SJ-43515RS-SMT 4 水平型 1 1 3Dモデル 在庫確認SJ-43515RS-SMT -- サンプルの依頼 見積依頼
SJ-43515TS-SMT 4 水平型 1 1 3Dモデル 在庫確認SJ-43515TS-SMT -- サンプルの依頼 見積依頼
SJ-43516-SMT 4 水平型 2 1 3Dモデル 在庫確認SJ-43516-SMT -- サンプルの依頼 見積依頼
SJ-43516-SMT-PI 4 水平型 2 1 ピンク 3Dモデル 在庫確認SJ-43516-SMT-PI -- サンプルの依頼 見積依頼
SJ-43516-SMT-GR 4 水平型 2 1 3Dモデル 在庫確認SJ-43516-SMT-GR -- サンプルの依頼 見積依頼
SJ-43516-SMT-BE 4 水平型 2 1 3Dモデル 在庫確認SJ-43516-SMT-BE -- サンプルの依頼 見積依頼
 
Powered By OneLink