SJ-4351Xシリーズ
3.5mm,4コンダクタ,ライトアングル,スルーホール,オーディオ・ジャック・コネクター


仕様

  • オーディオ規格(mm)
    3.5
  • コネクターの種類
    ジャック
  • マウント
    スルーホール
  • 定格電圧(VDC)
    16
  • 定格電流(A)
    0.3
  • シールド
    なし

使用可能なモデル

製品番号 導電体の数 方向 内部スイッチ ポート数 3Dモデル 嵌合ガイド 在庫確認 サンプルの依頼 RFQ
SJ-43514 4 水平型 0 1 3DモデルSJ-43514 嵌合ガイドSJ-43514 在庫確認SJ-43514 -- サンプルの依頼 見積依頼
SJ-43515TS 4 水平型 1 1 3DモデルSJ-43515TS 嵌合ガイドSJ-43515TS 在庫確認SJ-43515TS -- サンプルの依頼 見積依頼
 
Powered By OneLink