SJ-435107シリーズ
3.5mm,4コンダクタ,ライトアングル,スルーホール,バネタブ,シールド,オーディオ・ジャック・コネクター


仕様

  • オーディオ規格(mm)
    3.5
  • コネクターの種類
    ジャック
  • マウント
    スルーホール
  • 定格電圧(VDC)
    12
  • 定格電流(A)
    1
  • シールド
    あり

使用可能なモデル

製品番号 導電体の数 方向 内部スイッチ ポート数 3Dモデル 嵌合ガイド 在庫確認 サンプルの依頼 RFQ
SJ-435107 4 水平型 0 1 3Dモデル 嵌合ガイドSJ-435107 在庫確認SJ-435107 -- サンプルの依頼 見積依頼
SJ-435107RS 4 水平型 1 1 3Dモデル 嵌合ガイドSJ-435107RS 在庫確認SJ-435107RS -- サンプルの依頼 見積依頼
 
Powered By OneLink