SJ-358XNGシリーズ
3.5mm,ステレオ,ライトアングル,スルーホール,DPDTスイッチ,キンク付ピン,オーディオ・ジャック・コネクター


仕様

  • オーディオ規格(mm)
    3.5
  • コネクターの種類
    ジャック
  • マウント
    スルーホール
  • 定格電圧(VDC)
    12
  • 定格電流(A)
    1
  • シールド
    なし

使用可能なモデル

製品番号 導電体の数 方向 内部スイッチ ポート数 3Dモデル サンプルの依頼 RFQ
SJ-3581NG 3 水平型 DPDT 1 3DモデルSJ-3581NG -- -- サンプルの依頼 見積依頼
SJ-3580ANG 3 水平型 DPDT 1 3DモデルSJ-3580ANG -- -- サンプルの依頼 見積依頼
SJ-3580BNG 3 水平型 DPDT 1 3DモデルSJ-3580BNG -- -- サンプルの依頼 見積依頼
SJ-3589ANG 3 水平型 DPDT 1 3DモデルSJ-3589ANG -- -- サンプルの依頼 見積依頼
SJ-3589BNG 3 水平型 DPDT 1 3DモデルSJ-3589BNG -- -- サンプルの依頼 見積依頼
 
Powered By OneLink