SJ-356XNシリーズ
3.5mm,ステレオ,ライトアングル,スルーホール,SPDTスイッチ,オーディオ・ジャック・コネクター


仕様

  • オーディオ規格(mm)
    3.5
  • コネクターの種類
    ジャック
  • マウント
    スルーホール
  • 定格電圧(VDC)
    12
  • 定格電流(A)
    1
  • シールド
    なし

使用可能なモデル

製品番号 導電体の数 方向 内部スイッチ ポート数 3Dモデル 在庫確認 サンプルの依頼 RFQ
SJ-3566AN 3 水平型 SPDT 1 3DモデルSJ-3566AN 在庫確認SJ-3566AN -- サンプルの依頼 見積依頼
SJ-3566BN 3 水平型 SPDT 1 3DモデルSJ-3566BN -- -- サンプルの依頼 見積依頼
SJ-3567AN 3 水平型 SPDT 1 3DモデルSJ-3567AN -- -- サンプルの依頼 見積依頼
SJ-3567BN 3 水平型 SPDT 1 3DモデルSJ-3567BN -- -- サンプルの依頼 見積依頼
SJ-3568N 3 水平型 SPDT 1 3DモデルSJ-3568N 在庫確認SJ-3568N -- サンプルの依頼 見積依頼
 
Powered By OneLink