SJ-3502-SMT
3.5mm,ステレオ,ライトアングル,ミッドマウントSMT,シールド,オーディオ・ジャック・コネクター


仕様

  • オーディオ規格(mm)
    3.5
  • コネクターの種類
    ジャック
  • マウント
    ミッドマウントSMT
  • 導電体の数
    3
  • 方向
    水平型
  • 定格電圧(VDC)
    12
  • 定格電流(A)
    1
  • シールド
    あり
  • 内部スイッチ
    0
  • ポート数
    1
 
Powered By OneLink