MJ-3536
3.5mm,モノクロ,ライトアングル,スルーホール,ねじ込みブッシング,オーディオ・ジャック・コネクター


仕様

  • オーディオ規格(mm)
    3.5
  • コネクターの種類
    ジャック
  • マウント
    スルーホール
  • 導電体の数
    2
  • 方向
    水平型
  • 定格電圧(VDC)
    12
  • 定格電流(A)
    1
  • シールド
    なし
  • 内部スイッチ
    1
  • ポート数
    1

関連製品



3.5MM-NUT-E

3.5mm丸型,きざみ付ナット

 
Powered By OneLink