SJ2-2591X-SMTシリーズ
2.5mm,ステレオ,ライトアングル,サーフェイスマウント(SMT),オーディオ・ジャック・コネクター


仕様

  • オーディオ規格(mm)
    2.5
  • コネクターの種類
    ジャック
  • マウント
    表面実装
  • 定格電圧(VDC)
    12
  • 定格電流(A)
    1
  • シールド
    なし

使用可能なモデル

製品番号 導電体の数 方向 内部スイッチ ポート数 在庫確認 サンプルの依頼 RFQ
SJ2-25912B-SMT-TR 2 水平型 1 1 -- 在庫確認SJ2-25912B-SMT-TR -- サンプルの依頼 見積依頼
SJ2-25913A-SMT-TR 3 水平型 0 1 -- 在庫確認SJ2-25913A-SMT-TR -- サンプルの依頼 見積依頼
SJ2-25913B-SMT-TR 3 水平型 1 1 -- 在庫確認SJ2-25913B-SMT-TR -- サンプルの依頼 見積依頼
SJ2-25913C-SMT-TR 3 水平型 1 1 -- 在庫確認SJ2-25913C-SMT-TR -- サンプルの依頼 見積依頼
SJ2-25913D-SMT-TR 3 水平型 2 1 -- 在庫確認SJ2-25913D-SMT-TR -- サンプルの依頼 見積依頼
 
Powered By OneLink