SJ1-4253X-SMTシリーズ
2.5mm,4コンダクタ,ライトアングル,サーフェイスマウント(SMT),オーディオ・ジャック・コネクター


仕様

  • オーディオ規格(mm)
    2.5
  • コネクターの種類
    ジャック
  • マウント
    表面実装
  • 定格電圧(VDC)
    16
  • 定格電流(A)
    0.3

使用可能なモデル

製品番号 導電体の数 方向 内部スイッチ ポート数 3Dモデル 在庫確認 サンプルの依頼 RFQ
SJ1-42534-SMT 4 水平型 0 1 3Dモデル 在庫確認SJ1-42534-SMT -- サンプルの依頼 見積依頼
SJ1-42535RS-SMT 4 水平型 1 1 3Dモデル 在庫確認SJ1-42535RS-SMT -- サンプルの依頼 見積依頼
SJ1-42535TS-SMT 4 水平型 1 1 3Dモデル 在庫確認SJ1-42535TS-SMT -- サンプルの依頼 見積依頼
SJ1-42536-SMT 4 水平型 2 1 3Dモデル 在庫確認SJ1-42536-SMT -- サンプルの依頼 見積依頼

関連製品



SP-25401

2.5mm,ステレオ,4極,ソフト・カバー,オーディオ・プラグ・コネクター

 
Powered By OneLink