SJ1-4251X-SMTシリーズ
2.5mm,4コンダクタ,ライトアングル,サーフェイスマウント(SMT),オーディオ・ジャック・コネクター


仕様

  • オーディオ規格(mm)
    2.5
  • コネクターの種類
    ジャック
  • マウント
    表面実装
  • 定格電圧(VDC)
    16
  • 定格電流(A)
    0.3
  • シールド
    なし

使用可能なモデル

製品番号 導電体の数 方向 内部スイッチ ポート数 3Dモデル 在庫確認 サンプルの依頼 RFQ
SJ1-42514-SMT 4 水平型 0 1 3DモデルSJ1-42514-SMT 在庫確認SJ1-42514-SMT -- サンプルの依頼 見積依頼
SJ1-42515RS-SMT 4 水平型 1 1 3DモデルSJ1-42515RS-SMT 在庫確認SJ1-42515RS-SMT -- サンプルの依頼 見積依頼
SJ1-42515TS-SMT 4 水平型 1 1 3DモデルSJ1-42515TS-SMT -- -- サンプルの依頼 見積依頼
SJ1-42516-SMT 4 水平型 2 1 3DモデルSJ1-42516-SMT 在庫確認SJ1-42516-SMT -- サンプルの依頼 見積依頼
 
Powered By OneLink