MJ1-2533-SMT
2.5mm,モノクロ,ライトアングル,サーフェイスマウント(SMT),オーディオ・ジャック・コネクター


仕様

  • オーディオ規格(mm)
    2.5
  • コネクターの種類
    ジャック
  • マウント
    表面実装
  • 導電体の数
    2
  • 方向
    水平型
  • 定格電圧(VDC)
    16
  • 定格電流(A)
    0.3
  • シールド
    なし
  • 内部スイッチ
    1
  • ポート数
    1
 
Powered By OneLink