CMC-97452-L100
9.7mm,一方向性,リード線,1.5VDC,エレクトレット・コンデンサ・マイクロフォン


仕様

  • 指向性
    一方向性
  • 感度(db)
    -37
  • 動作電圧(Vdc)
    1.5
  • 感度低下(dB)
    -3
  • 動作周波数(Hz)
    100 ~ 12000
  • 信号:ノイズ比(dBA)
    69
  • 出力インピーダンス(KΩ)
    2.2
  • 終端
    ワイヤタイプ
  • 直径(mm)
    9.7
  • 直径(in)
    0.38
  • 奥行(mm)
    4.5
  • 奥行(in)
    0.18
 
Powered By OneLink