パラメトリック検索:AC-DC電源


公称入力電圧(Vac)
 
110/230
110
230
277
出力数
 
1
2
3
電力(W)
 
1
1.65
2
2.3
2.5
3
3.3
4.95
5
6
6.03
6.6
7.08
7.2
7.5
10
10.2
10.5
10.8
11.8
11.88
11.97
12
12.5
13.2
14
14.4
15
15.4
17.5
17.7
18
18.9
19
19.2
19.5
19.8
20
20.4
20.5
21
22.5
24
25
26
26.4
26.5
27
30
30
33
33.35
36
39.9
40
40.5
40.8
42
42.6
43
50
51
53
60
65
66
70
75
77
80
84
85
90
96
100
102
105
108
110
120
140
150
160
185
200
225
240
250
264
280
288
300
320
355
365
400
500
600
800
850
1000
1100
1200
1800
3000
最小値
最大値
出力電圧(VDC)
 
3.3
5
5.9
5.95
7
7.5
9
12
13.5
15
16
18
19
20
24
28
30
36
48
54
最小値
最大値
出力電流(A)
 
0.042
0.066
0.067
0.083
0.11
0.125
0.133
0.167
0.2
0.21
0.22
0.23
0.25
0.3
0.32
0.33
0.333
0.34
0.4
0.42
0.45
0.5
0.55
0.56
0.57
0.6
0.625
0.63
0.67
0.7
0.75
0.8
0.83
0.85
0.9
1
1.05
1.1
1.11
1.2
1.25
1.3
1.33
1.36
1.4
1.5
1.5
1.6
1.65
1.66
1.67
1.7
1.8
1.88
2
2.1
2.2
2.22
2.3
2.4
2.5
2.64
2.66
2.67
2.7
2.71
2.78
2.8
3
3
3.13
3.2
3.3
3.33
3.34
3.4
3.43
3.5
3.6
3.62
3.75
3.85
4
4.1
4.16
4.17
4.2
4.34
4.44
4.45
4.5
4.6
4.63
4.69
4.7
4.74
5
5.14
5.21
5.28
5.33
5.5
5.55
5.6
5.7
5.8
5.84
5.9
6
6.25
6.27
6.3
6.4
6.66
6.67
6.7
6.93
6.94
7
7.1
7.4
7.41
7.44
7.5
7.6
7.71
7.78
7.9
8
8.33
8.34
8.4
8.5
8.61
8.89
8.93
9
9.14
9.38
10
10.42
10.53
10.6
11.11
11.2
11.43
11.67
11.85
12
12.33
12.5
13.15
13.3
13.33
13.89
14
14.29
14.8
15
15.2
15.24
15.42
15.62
16
16.13
16.66
16.67
18
18.5
18.67
18.75
20
20.83
22.22
22.73
23.33
23.53
24
25
26.37
26.67
29.6
30
30.4
31.25
32
33.33
37.5
40
41.67
50
55.5
62.5
71
80
92
100
最小値
最大値
出力電圧2(VDC)
 
5
12
15
24
48
出力電流2(A)
 
1
1.5
2
2.2
2.3
2.5
3
3.5
4
4.16
5.21
6
6.67
8.33
10.42
12
13.33
16.67
20.83
125
最小値
最大値
出力電圧3(VDC)
 
-15
-12
-5
12
出力電流3(A)
 
0.5
パッケージ
 
デスクトップ
フルモールド
フロントエンド
金属製ケース
オープンフレーム
Uフレーム
ウォールマウント
マウント
 
シャーシ
DINレール
ホットスワップ
PCB
標準フットプリント
 
5.08 x 5.08cm
5.08 x 8.89cm
5.08cm x 10.16cm
7.62cm x 12.7cm
10.16 x 15.24cm
フル・ブリック
グレード
 
商用
医療関係
安全認証
 
CCC
CE
FCC
GS
LPS
Nemko
PSE
RCM
TUV
UL
UL/cUL
VDE
特長
 
ベースプレート冷却
CoC Tier 2準拠
デジタル通信
DoEレベルVI対応の効率
高ピーク出力
ロード・シェアリング
低リーク電流
N+1冗長性
出力トリム
力率補正
パワーグッド信号
リモートオン/オフ制御
リモート検知
アイテム
1 2 3 4 5 ...28
表示:
製品番号 電力(W) 出力電圧(VDC) 出力電流(A) 入力電圧(VAC) パッケージ 外形寸法 LxWxH (mm) データ
シート
在庫
確認
RFQ
VSK-S1-3R3U
VSK-S1-3R3U
1 3.3 0.3 85 ~ 305 フルモールド 33.7 x 22.2 x 18 データシートVSK-S1-3R3U 在庫確認VSK-S1-3R3U VSK-S1-3R3Uの見積依頼
VSK-S1-5U
VSK-S1-5U
1 5 0.2 85 ~ 305 フルモールド 33.7 x 22.2 x 18 データシートVSK-S1-5U 在庫確認VSK-S1-5U VSK-S1-5Uの見積依頼
VSK-S1-9U
VSK-S1-9U
1 9 0.11 85 ~ 305 フルモールド 33.7 x 22.2 x 18 データシートVSK-S1-9U 在庫確認VSK-S1-9U VSK-S1-9Uの見積依頼
VSK-S1-12U
VSK-S1-12U
1 12 0.083 85 ~ 305 フルモールド 33.7 x 22.2 x 18 データシートVSK-S1-12U 在庫確認VSK-S1-12U VSK-S1-12Uの見積依頼
VSK-S1-15U
VSK-S1-15U
1 15 0.067 85 ~ 305 フルモールド 33.7 x 22.2 x 18 データシートVSK-S1-15U 在庫確認VSK-S1-15U VSK-S1-15Uの見積依頼
VSK-S1-24U
VSK-S1-24U
1 24 0.042 85 ~ 305 フルモールド 33.7 x 22.2 x 18 データシートVSK-S1-24U 在庫確認VSK-S1-24U VSK-S1-24Uの見積依頼
PBK-1-5
PBK-1-5
1 5 0.2 85 ~ 264 フルモールド 35 x 11 x 24 データシートPBK-1-5 在庫確認PBK-1-5 PBK-1-5の見積依頼
PBK-1-9
PBK-1-9
1 9 0.11 85 ~ 264 フルモールド 35 x 11 x 24 データシートPBK-1-9 在庫確認PBK-1-9 PBK-1-9の見積依頼
PBK-1-12
PBK-1-12
1 12 0.083 85 ~ 264 フルモールド 35 x 11 x 24 データシートPBK-1-12 在庫確認PBK-1-12 PBK-1-12の見積依頼
PBK-1-15
PBK-1-15
1 15 0.066 85 ~ 264 フルモールド 35 x 11 x 24 データシートPBK-1-15 在庫確認PBK-1-15 PBK-1-15の見積依頼
PBK-1-24
PBK-1-24
1 24 0.042 85 ~ 264 フルモールド 35 x 11 x 24 データシートPBK-1-24 在庫確認PBK-1-24 PBK-1-24の見積依頼
PBK-1-5-B
PBK-1-5-B
1 5 0.2 85 ~ 264 フルモールド 35 x 25 x 13 データシートPBK-1-5-B 在庫確認PBK-1-5-B PBK-1-5-Bの見積依頼
PBK-1-9-B
PBK-1-9-B
1 9 0.11 85 ~ 264 フルモールド 35 x 25 x 13 データシートPBK-1-9-B 在庫確認PBK-1-9-B PBK-1-9-Bの見積依頼
PBK-1-12-B
PBK-1-12-B
1 12 0.083 85 ~ 264 フルモールド 35 x 25 x 13 データシートPBK-1-12-B 在庫確認PBK-1-12-B PBK-1-12-Bの見積依頼
PBK-1-24-B
PBK-1-24-B
1 24 0.042 85 ~ 264 フルモールド 35 x 25 x 13 データシートPBK-1-24-B 在庫確認PBK-1-24-B PBK-1-24-Bの見積依頼
PBK-1-15-B
PBK-1-15-B
1 15 0.066 85 ~ 264 フルモールド 35 x 25 x 13 データシートPBK-1-15-B 在庫確認PBK-1-15-B PBK-1-15-Bの見積依頼
PBK-3-3-B
PBK-3-3-B
1.65 3.3 0.5 85 ~ 264 フルモールド 37 x 25 x 13 データシートPBK-3-3-B 在庫確認PBK-3-3-B PBK-3-3-Bの見積依頼
PBK-3-3
PBK-3-3
1.65 3.3 0.5 85 ~ 264 フルモールド 35 x 11 x 24 データシートPBK-3-3 在庫確認PBK-3-3 PBK-3-3の見積依頼
PBO-3-S3.3
PBO-3-S3.3
1.65 3.3 0.5 85 ~ 264 オープンフレーム 35 x 11 x 18 データシートPBO-3-S3.3 在庫確認PBO-3-S3.3 PBO-3-S3.3の見積依頼
PBO-3-S3.3-B
PBO-3-S3.3-B
1.65 3.3 0.5 85 ~ 264 オープンフレーム 35 x 18 x 11 データシートPBO-3-S3.3-B 在庫確認PBO-3-S3.3-B PBO-3-S3.3-Bの見積依頼
VSK-S2-12U
VSK-S2-12U
2 12 0.167 85 ~ 305 フルモールド 33.7 x 22.2 x 18 データシートVSK-S2-12U 在庫確認VSK-S2-12U VSK-S2-12Uの見積依頼
VSK-S2-15U
VSK-S2-15U
2 15 0.133 85 ~ 305 フルモールド 33.7 x 22.2 x 18 データシートVSK-S2-15U 在庫確認VSK-S2-15U VSK-S2-15Uの見積依頼
VSK-S2-24U
VSK-S2-24U
2 24 0.083 85 ~ 305 フルモールド 33.7 x 22.2 x 18 データシートVSK-S2-24U 在庫確認VSK-S2-24U VSK-S2-24Uの見積依頼
VSK-S2-3R3U
VSK-S2-3R3U
2 3.3 0.6 85 ~ 305 フルモールド 33.7 x 22.2 x 18 データシートVSK-S2-3R3U 在庫確認VSK-S2-3R3U VSK-S2-3R3Uの見積依頼
VSK-S2-5U
VSK-S2-5U
2 5 0.4 85 ~ 305 フルモールド 33.7 x 22.2 x 18 データシートVSK-S2-5U 在庫確認VSK-S2-5U VSK-S2-5Uの見積依頼
 
Powered By OneLink